10111444
OFCP-50-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 130,9994 Kč |
500 + | 51,9573 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Includes | No Mounting Hardware |
Mounting Method | Screw |
Type | Support Base |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Maximum Storage | Based on Cable Clamp Diameter |
Number of Mounting Holes | 1 |
Radius | 30.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku