10312803
EFA04-67-ASS
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 + | 217,0746 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Includes | No Mounting Hardware |
Mounting Method | No Mounting |
Type | Winding Reel |
Overall Height | 10.0 mm |
Overall Height | 0.394 in |
Full Material | Polyamide 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Maximum Storage | 8.0 m of 900 Micron Fibre |
Number of Mounting Holes | 1 |
Package Quantity | 50 |
Radius | 30.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku