10312360
EFA04-14-ASS
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 147,7563 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Includes | Adhesive Pad |
Mounting Method | Adhesive |
Type | Fibre Storage |
Counterbore Hole Size | 4.6 mm |
Counterbore Hole Size | 0.181 in |
Overall Height | 12.4 mm |
Overall Height | 0.488 in |
Full Material | Polyamide 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Maximum Storage | 9.0 m of 900.0 Micron Fibre |
Number of Mounting Holes | 8 |
Package Quantity | 100 |
Radius | 30.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku