Rychloupínací návleky eliminují znečištění hydraulického vedení během výměny hadic. Jsou odolné vůči teplu, ozónu a oděru a usnadňují montáž a demontáž hadicových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10309988 | 1 783,4515 Kč - 2 282,8179 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
3 082,6651 Kč - 3 942,674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
6 830,5076 Kč - 8 743,0497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
84 631,435 Kč - 84 631,435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
2 527,8194 Kč - 3 235,6089 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
4 375,6735 Kč - 5 600,8621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
2 108,1393 Kč - 2 698,4184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
3 425,1876 Kč - 4 355,8164 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
10 135,6511 Kč - 11 554,6423 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
1 370,0775 Kč - 1 660,6461 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
2 755,5262 Kč - 3 527,0735 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
5 576,7582 Kč - 7 138,2505 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku