Menu Vyhledávání

Ochrana ventilů tlakových lahví

Skladem

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Jsou určeny k ochraně závitů ventilů průmyslových lahví a lahví na LPG.
  • Umožňují snadné rozlišení plných a prázdných lahví.
  • Běžně se používají v laboratořích, ve zdravotnictví a ve stavebnictví.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0084, SR1060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál d Typ s větrací klapkou Koupit
5,6335 Kč - 11,8305 Kč 96995 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.3 mm
1
s větrací klapkou
6,024 Kč - 12,6504 Kč 19225 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.4 mm
1
bez větrací klapky
4,4065 Kč - 5,4544 Kč 600 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.7 mm
1
bez větrací klapky
  • z/ze 2
Krytky pro ventily tlakových lahví 24.3 mm s větrací klapkou polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073063

Cenové rozmezí
11,8305 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
96995 Skladem
Parametry
  • d
    24.3 mm
  • s větrací klapkou
    s větrací klapkou
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 26.4 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073032

Cenové rozmezí
12,6504 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
19225 Skladem
Parametry
  • d
    26.4 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1
Krytky pro ventily tlakových lahví 21.7 mm bez větrací klapky polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10087473

Cenové rozmezí
5,4544 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    21.7 mm
  • s větrací klapkou
    bez větrací klapky
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Typ
    1