Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0084, SR1060
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | d | Typ | s větrací klapkou | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8845 Kč - 12,2572 Kč | 7000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 6,0798 Kč - 12,5636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
bez větrací klapky
|
||
| 4,8108 Kč - 10,1027 Kč | 78100 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bublinky
|
bez větrací klapky
|
||
| 16,6637 Kč - 16,6637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.858 in
21.8 mm
|
Bublinky
|
s větrací klapkou
|
||
| 4,4065 Kč - 5,4544 Kč | 600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 4,9084 Kč - 5,5004 Kč | 10600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 3,218 Kč - 6,6012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bublinky
|
bez větrací klapky
|
||
| 6,1634 Kč - 12,7168 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 13,7492 Kč - 28,5746 Kč | 2395 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bublinky
|
s větrací klapkou
|
||
| 6,9303 Kč - 14,5539 Kč | 1600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 5,285 Kč - 5,3549 Kč | 11600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | 6000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bublinky
|
s větrací klapkou
|
||
| 6,024 Kč - 12,6504 Kč | 19225 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
bez větrací klapky
|
||
| 5,6335 Kč - 11,8305 Kč | 96995 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 16,7195 Kč - 16,7195 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.957 in
24.3 mm
|
Bublinky
|
s větrací klapkou
|
||
| 13,819 Kč - 28,7278 Kč | 150 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bublinky
|
s větrací klapkou
|
||
| 5,285 Kč - 7,6377 Kč | 385600 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
s větrací klapkou
|
||
| 17,2214 Kč - 17,2214 Kč | 1617 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bublinky
|
s větrací klapkou
|
||
| 4,4065 Kč - 4,8185 Kč | 92500 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
s větrací klapkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi