Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C; Energie odtrhu: 83 kPa. Použití: reklamní a informační nápisy dočasné výstavní plochy, reklamní a informační materiály, pevné i pohyblivé poutače.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Odnímatelnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,7414 Kč - 18,7414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Jedna strana permanentní;jedna strana odnímatelná
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 30 Skladem |
Jedna strana permanentní;jedna strana odnímatelná
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
5,9117 Kč - 5,9117 Kč | 459 Skladem |
Jedna strana permanentní;jedna strana odnímatelná
|
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
3,8766 Kč - 3,8766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Jedna strana permanentní;jedna strana odnímatelná
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
3,1375 Kč - 3,3467 Kč | 306 Skladem |
Jedna strana permanentní;jedna strana odnímatelná
|
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku