Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která má na obou stranách odnímatelné lepidlo. Pásku Remo Two® poznáte podle zeleně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Použití: reklamní a informační nápisy, jednorázová grafika, obaly, grafické materiály
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Removability | Overall Length | Colour | Adhesive Type | Overall Thickness | Overall Width | Koupit |
---|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku