Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
190 Skladem
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 Skladem
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
8,7152 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
17,4585 Kč - 17,4585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
8,7152 Kč - 8,7152 Kč 313 Skladem
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
100 Skladem
43.8 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
94 Skladem
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • z/ze 4
O-kroužek 26.58 mm 3.53 mm FPM černá

10405635


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 24.99 mm 3.53 mm FPM černá

10405628


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 43.82 mm 5.33 mm FPM černá

10405734


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 34.52 mm 3.53 mm FPM černá

10405680


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 40.65 mm 5.33 mm FPM černá

10405727


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 29.75 mm 3.53 mm FPM černá

10405659


Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 36.1 mm 3.53 mm FPM černá

10405697


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 28.17 mm 3.53 mm FPM černá

10405642


Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 23.4 mm 3.53 mm FPM černá

10405611


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 21.82 mm 3.53 mm FPM černá

10405604


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 10.78 mm 2.62 mm FPM černá

10405529

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 17.13 mm 2.62 mm FPM černá

10405567


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 15.54 mm 2.62 mm FPM černá

10405550


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 20.22 mm 3.53 mm FPM černá

10405598

Cenové rozmezí
17,4585 Kč - 17,4585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 5.28 mm 1.78 mm FPM černá

10405475

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 9.19 mm 2.62 mm FPM černá

10405512

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
313 Skladem
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 36.1 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 43.82 mm 5.33 mm pryž nitrilová NBR černá

10405437


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 4.48 mm 1.78 mm FPM černá

10405468


Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 9.25 mm 1.78 mm FPM černá

10405505


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20