Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | YxY | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
10405543 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
1,2606 Kč - 1,2606 Kč | 800 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
1,4502 Kč - 1,4502 Kč | 5300 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
1,8127 Kč - 1,8127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 90 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
100 Skladem |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
10405253 | 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | 100 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 100 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2