Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | YxY | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10405253 | 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|
| 3,6813 Kč - 3,6813 Kč | 100 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 0,8714 Kč - 0,8714 Kč | 26800 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 300 Skladem |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 1,4502 Kč - 1,4502 Kč | 17500 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 450 Skladem |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| 3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 80 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | 10 Skladem |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 100 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 100 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| 59 Skladem |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| 10405543 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Jednotlivé díly
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Jednotlivé díly
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| 100 Skladem |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| 1,2606 Kč - 1,2606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Jednotlivé díly
|
|||
| 94 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Jednotlivé díly
|
|||