Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | YxY | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,253 Kč - 4,253 Kč | 200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 5,006 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 94 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 89 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Skladem |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 100 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 0,8714 Kč - 0,8714 Kč | 20600 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 90 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 100 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,4861 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part