Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
7,8926 Kč - 7,8926 Kč 9000 Skladem
černá
polyamid 6.6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
10,3329 Kč - 10,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
1,1113 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
šedá
polyamid
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
2,6494 Kč - 4,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
5,1036 Kč - 7,0838 Kč 39250 Skladem
6.0 mm
šedá
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč 11000 Skladem
7.1 mm
šedá
polyamid
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
2,0079 Kč - 3,1933 Kč 51640 Skladem
6.0 mm
šedá
polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
4,4623 Kč - 4,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
9,4125 Kč - 9,4125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid 6.6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
1,6594 Kč - 2,6494 Kč 12750 Skladem
5.0 mm
šedá
polyamid
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
2,0358 Kč - 2,5134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
2 mm
7.1 mm
9.5 - 12.7 mm
5,1874 Kč - 7,1675 Kč 87500 Skladem
černá
polyamid 6.6
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
1,1113 Kč - 1,757 Kč 61000 Skladem
černá
polyamid 6.6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,3875 Kč - 2,1893 Kč 11750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
2,0079 Kč - 3,1933 Kč 285050 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč 2750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
10,9464 Kč - 14,6138 Kč 52000 Skladem
černá
polyamid 6.6
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
8,548 Kč - 11,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.0 mm polyamid 6.6 černá

10163634

Cenové rozmezí
7,8926 Kč - 7,8926 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10316382

Cenové rozmezí
10,3329 Kč - 10,3329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 4.1 mm 5.1 mm polyamid 6 černá

10163771

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.1 - 5.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 1.3 mm 3.0 mm polyamid 6 černá

10163719

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 3.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid šedá

10119501

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10183960

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid šedá

10119464

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
39250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid šedá

10119440

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid šedá

10119563

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
51640 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 5.1 mm 6.1 mm 7.1 mm polyamid bílá

10316368

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.9 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.1 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10316375

Cenové rozmezí
9,4125 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid šedá

10119549

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
12750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10406922

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 2,0358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.5 - 12.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 8.7 mm polyamid 6.6 černá

10066454

Cenové rozmezí
7,1675 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
87500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 1.0 mm 5.0 mm polyamid 6.6 černá

10066577

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
61000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 1.5 mm 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066584

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
11750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 2.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066621

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
285050 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 4.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066485

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 4.0 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10066539

Cenové rozmezí
14,6138 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 1.6 mm 4.7 mm polyamid 6.6 černá

10066478

Cenové rozmezí
11,8249 Kč - 8,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření