10036242
TR-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,4861 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 11.3 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.445 in |
Head Diameter | 7.2 mm |
Head Diameter | 0.283 in |
Head Height | 1.1 mm |
Head Height | 0.043 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.5 - 4.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.059 - 0.181 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.9 - 5.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.193 - 0.205 in |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Type | Tough |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku