10010709
HSR-2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 7,7392 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 20.9 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.823 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Head Diameter | 4.6 mm |
Head Diameter | 0.181 in |
Hole Size | 3.1 mm |
Hole Size | 0.122 in |
Panel Thickness | 9.1 mm |
Panel Thickness | 0.358 in |
Minimum Fixed Panel Hole Diameter | 3.1 mm |
Minimum Fixed Panel Hole Diameter | 0.122 in |
Maximum Fixed Panel Hole Diameter | 3.5 mm |
Maximum Fixed Panel Hole Diameter | 0.138 in |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Spring Material | Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 2 |
Rivet Head Shape | Flat |
Rivet Type | Heat Sink |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku