Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 4000 Skladem
černá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 800 Skladem
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 23250 Skladem
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,4721 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč 102058 Skladem
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,4721 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč 36000 Skladem
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,6953 Kč - 3,6953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 135 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,9702 Kč - 2,9702 Kč 25400 Skladem
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 6200 Skladem
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,7052 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,3164 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 bílá

10172858

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 bílá

10172599

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 6 černá

10172865

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10172834

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 bílá

10172810

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 bílá

10172773

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 3.5 mm polyamid 6 bílá

10173015

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
23250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 2.7 mm 3.6 mm polyamid 6 bílá

10172919

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10173060

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10172988

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm polyamid 6 bílá

10173039

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
102058 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 bílá

10172995

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid 6 černá

10173046

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 bílá

10173114

Cenové rozmezí
3,6953 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 3.5 mm polyamid 6 bílá

10173176

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 černá

10173107

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
25400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 3.5 mm polyamid 6 černá

10173169

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid 6 bílá

10173053

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 4.6 mm polyamid 6 bílá

10172957

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 2.7 mm 3.6 mm polyamid 6 černá

10172902

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm