Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.
Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).
K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.
Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).
Produktová řada: SR2316
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka čepu | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0449 Kč - 3,0449 Kč | 15000 Skladem |
bílá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.083 - 0.118 in
2.1 - 3.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 3,3465 Kč - 3,3465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 3,3465 Kč - 3,3465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 3,0593 Kč - 3,0593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 3,4183 Kč - 3,4183 Kč | 6000 Skladem |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 4,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 2,3555 Kč - 3,8923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 4,8403 Kč - 4,8403 Kč | 8000 Skladem |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 2,1975 Kč - 3,6051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 2,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 3,3465 Kč - 3,3465 Kč | 28000 Skladem |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.201 - 0.236 in
5.1 - 6.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 7,1526 Kč - 7,1526 Kč | 27000 Skladem |
béžová
|
polyamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.197 - 0.256 in
5.0 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
| 2,973 Kč - 2,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 3,5332 Kč - 3,5332 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
polyamid 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 3,5763 Kč - 3,5763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 1,3559 Kč - 2,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 3,5763 Kč - 3,5763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm