10172995
SR-3580W
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,5763 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.315 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 8.0 mm |
| Délka čepu | 9.1 mm |
| Délka čepu | 0.358 in |
| Průměr hlavy čepu | 0.252 in |
| Průměr hlavy čepu | 6.4 mm |
| Výška hlavy čepu | 1.6 mm |
| Výška hlavy čepu | 0.063 in |
| Průměr hlavy | 0.165 in |
| Průměr hlavy | 4.2 mm |
| Výška hlavy | 0.047 in |
| Výška hlavy | 1.2 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.6 - 3.7 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.142 - 0.146 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 5.5 - 6.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.217 - 0.256 in |
| Extrakční síla | 12.0 kg |
| Extrakční síla | 12.0 kg |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Typ nýtu | spínací |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |