Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,4065 Kč - 4,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,5179 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 31000 Skladem
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč 6000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,1335 Kč - 3,5001 Kč 2200 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,6993 Kč - 4,6993 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
3,4303 Kč - 3,4303 Kč 4000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 6000 Skladem
bílá
polyamid 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč 142058 Skladem
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,2869 Kč - 3,779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 17700 Skladem
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč 35000 Skladem
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 12000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,1335 Kč - 3,5001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,4621 Kč - 1,4621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 72971 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 5000 Skladem
černá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 10600 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm polyamid 6 černá

10173121

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10173251

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 5.0 mm 6.5 mm polyamid 4/6 béžová

10173527

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 6.5 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 bílá

10173077

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid 6 bílá

10173213

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.5 mm
  • Délka čepu
    8.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 4.0 mm polyamid 6 černá

10173282

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10173091

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm polyamid 6 bílá

10173190

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    8.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm polyamid 6 bílá

10173039

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
142058 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 černá

10173244

Cenové rozmezí
3,779 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 2.5 mm polyamid 6 černá

10173145

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
17700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm polyamid 6 černá

10173046

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 3.0 mm polyamid 6 černá

10172728

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174173

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 10.5 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 černá

10172841

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 černá

10172766

Cenové rozmezí
1,4621 Kč - 1,4621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.0 mm polyamid 6 bílá

10172759

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
72971 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 bílá

10172599

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 6 černá

10172865

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 bílá

10172773

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm