Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
7,8851 Kč - 7,8851 Kč 300 Skladem
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč 2600 Skladem
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
1,6517 Kč - 1,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2,9013 Kč - 3,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3,0449 Kč - 3,0449 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,763 Kč - 3,763 Kč 500 Skladem
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,6624 Kč - 3,6624 Kč 11720 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
2,6202 Kč - 2,7884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
2,815 Kč - 2,815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3,6624 Kč - 3,6624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,8492 Kč - 4,0071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
1,7809 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4,2226 Kč - 4,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,3376 Kč - 4,3376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
2,5566 Kč - 2,7145 Kč 9900 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
1,8815 Kč - 3,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 4/6 béžová

10173602

Cenové rozmezí
7,8851 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 8.5 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm Polyamid 6.6 černá

10173954

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 2.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.4 - 4.3 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173978

Cenové rozmezí
1,7522 Kč - 1,6517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.0 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174029

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 6.5 mm
Nýt expanzní 2.1 mm 2.8 mm Polyamid 6.6 černá

10173886

Cenové rozmezí
3,088 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.1 - 2.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 2.8 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 černá

10172827

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 4.4 mm polyamid 6 bílá

10172551

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    7.2 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 černá

10172582

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 1.3 mm 2.0 mm polyamid 6 černá

10172483

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
11720 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    3.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 černá

10173930

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 4.3 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 černá

10645024

Cenové rozmezí
2,7884 Kč - 2,6202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Délka čepu
    7.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 černá

10174098

Cenové rozmezí
2,815 Kč - 2,815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 0.6 mm 1.2 mm polyamid 6 bílá

10172476

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.4 mm
  • Délka čepu
    2.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173992

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 4.4 mm Polyamid 6.6 černá

10173909

Cenové rozmezí
4,0071 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.1 - 2.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.7 - 4.4 mm
Nýt expanzní 5.0 mm 6.0 mm Polyamid 6.6 černá

10174012

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 6.0 mm
Nýt expanzní 2.5 mm 3.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174197

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 3.5 mm
Nýt expanzní 2.9 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 černá

10173893

Cenové rozmezí
4,3376 Kč - 4,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.1 - 2.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 3.6 mm
Nýt expanzní 1.3 mm 2.0 mm polyamid 6 bílá

10172490

Cenové rozmezí
2,7145 Kč - 2,5566 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    3.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174104

Cenové rozmezí
3,1024 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 5.5 mm