Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,93 Kč - 2,93 Kč 8800 Skladem
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,3177 Kč - 3,3177 Kč 4000 Skladem
černá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
4,5386 Kč - 4,5386 Kč 1000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč 140450 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,2692 Kč - 2,2692 Kč 11000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,0449 Kč - 3,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,0449 Kč - 3,0449 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
2,4416 Kč - 2,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč 28000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,1975 Kč - 3,6051 Kč 800 Skladem
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,506 Kč - 1,506 Kč 7447 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,0449 Kč - 3,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,3177 Kč - 3,3177 Kč 12250 Skladem
bílá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
3,7918 Kč - 3,7918 Kč 18172 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 bílá

10172810

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 6 černá

10172865

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm polyamid 6 bílá

10173138

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 4,5386 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýty spínací 2.0 mm 3.0 mm polyamid 6 bílá

10172735

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
140450 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 bílá

10172773

Cenové rozmezí
2,2692 Kč - 2,2692 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 bílá

10172858

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 černá

10172841

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm polyamid 6 černá

10172643

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm polyamid 6 bílá

10172650

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 5.1 mm 6.0 mm polyamid 6 bílá

10172698

Cenové rozmezí
2,4416 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    7.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.7 mm 3.6 mm polyamid 6 bílá

10172636

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 5.1 mm 6.0 mm polyamid 6 černá

10172681

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Délka čepu
    7.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 3.0 mm polyamid 6 černá

10172728

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174173

Cenové rozmezí
3,6051 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 10.5 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.0 mm polyamid 6 bílá

10172759

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 černá

10172766

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
7447 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 bílá

10172599

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10172834

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 6 bílá

10172872

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
12250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 2.5 mm polyamid 6 bílá

10173152

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
18172 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm