10172537
SR-2048W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,6534 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 6.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.236 in |
Pin Length | 5.5 mm |
Pin Length | 0.217 in |
Pin Head Diameter | 4.2 mm |
Pin Head Diameter | 0.165 in |
Pin Head Height | 1.2 mm |
Pin Head Height | 0.047 in |
Head Diameter | 4.2 mm |
Head Diameter | 0.165 in |
Head Height | 1.2 mm |
Head Height | 0.047 in |
Compatible Hole Diameter Range | 2.1 - 2.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.083 - 0.087 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.9 - 3.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.114 - 0.142 in |
Extraction Force | 3.0 kg |
Extraction Force | 3.0 kg |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku