10366493
27SR197220
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,9742 Kč |
5000 - 9999 | 3,4163 Kč |
10000 + | 2,9841 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 9.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.374 in |
Pin Head Diameter | 9.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.354 in |
Pin Head Height | 2.2 mm |
Pin Head Height | 0.087 in |
Head Diameter | 9.0 mm |
Head Diameter | 0.354 in |
Head Height | 2.2 mm |
Head Height | 0.087 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.1 - 5.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.201 - 0.205 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 3.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.138 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Head Shape | Mushroom |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku