Menu Vyhledávání

Nýty snip snap - knihařské

Skladem

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Provedení hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 8500 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 24500 Skladem
přírodní
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 21500 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 23500 Skladem
černá
polyamid
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 13500 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 53500 Skladem
černá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 480 Skladem
šedá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč 66000 Skladem
černá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč 750 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 85380 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 28000 Skladem
černá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč 31750 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 250 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
  • z/ze 6
Svorky montážní 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm polyamid šedá

10067024

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10067178

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
24500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid šedá

10066850

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Typ nýtu
    Svorky lamelové
  • Tvar hlavy nýtu
    kulaté
Svorky montážní 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm polyamid modrá

10067093

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm polyamid žlutá

10066942

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10067123

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm polyamid žlutá

10067055

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid černá

10066898

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
53500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm polyamid šedá

10067130

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm polyamid černá

10066959

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
66000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm polyamid modrá

10066980

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.3 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm polyamid červená

10067208

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid žlutá

10066881

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid modrá

10066805

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
85380 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm polyamid černá

10067062

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10067017

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm polyamid červená

10066997

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
31750 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.3 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid šedá

10066799

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm polyamid červená

10066874

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm