Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10067062
096131059901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 5,8313 Kč |
| 1000 + | 4,5099 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.276 - 0.283 in |
|---|---|
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.0 - 7.2 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.504 - 0.807 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 12.8 - 20.5 mm |
| Délka ukotvení | 12.4 mm |
| Délka ukotvení | 0.488 in |
| Průměr hlavy | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.394 in |
| Výška hlavy | 1.7 mm |
| Výška hlavy | 0.067 in |
| Typ nýtu | Svorky lamelové |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |