Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.
Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.
Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.
Produktová řada: SR5740
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Provedení hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6494 Kč - 2,6494 Kč | 1000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 3000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,5001 Kč - 3,5001 Kč | 12000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,6634 Kč - 2,6634 Kč | 25000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 5300 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,3705 Kč - 2,3705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 35000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | 10800 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,8068 Kč - 3,8068 Kč | 4000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,8028 Kč - 2,8028 Kč | 6620 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 50000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 2,2032 Kč | 11000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 680 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 4,016 Kč - 4,016 Kč | 5000 Skladem |
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 9,5799 Kč - 9,5799 Kč | 30 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 3,6116 Kč - 4,6853 Kč | 21000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 5,9403 Kč - 5,9403 Kč | 5000 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 6,3028 Kč - 6,3028 Kč | 3050 Skladem |
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 5,2431 Kč - 5,2431 Kč | 1755 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm