Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.
Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.
Produktová řada: SR1970
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 10223437 | 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 13000 Skladem |
|
přírodní
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
| 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,671 Kč - 2,0629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,4329 Kč - 1,7689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,671 Kč - 2,0629 Kč | 225 Skladem |
|
přírodní
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,4329 Kč - 1,7689 Kč | 20 Skladem |
|
přírodní
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,671 Kč - 2,0629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 200 Skladem |
|
přírodní
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,6748 Kč - 2,0676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,4329 Kč - 1,7689 Kč | 30 Skladem |
|
přírodní
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm