Menu Vyhledávání

Nožičky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Výška základny Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Průměr základny Koupit
10,9743 Kč - 52,3231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen
černá
10,291 Kč - 36,7717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen
černá
15,4365 Kč - 35,7758 Kč 596 Skladem
polyethylen
černá
5,8009 Kč - 7,5022 Kč 335645 Skladem
PVC
černá
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
2,9144 Kč - 6,7066 Kč 1845 Skladem
černá
1.6 mm
3.2 mm
3,0399 Kč - 6,0137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.27 mm
4.8 - 5.5 mm
8.73 mm
1,6872 Kč - 3,5393 Kč 1874 Skladem
polyamid
přírodní
3.18 mm
4.7 mm
12.7 mm
3,9742 Kč - 7,8906 Kč 545 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
4.57 mm
8.1 mm
25.4 mm
2,8028 Kč - 5,5387 Kč 9000 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
3.96 mm
6.4 mm
12.7 mm
3,5279 Kč - 8,3502 Kč 500 Skladem
černá
3.2 mm
12.8 mm
20,9028 Kč - 104,1866 Kč 714 Skladem
pryž
černá
42.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
3,5279 Kč - 6,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
7.52 mm
12.7 mm
12.7 mm
4,5041 Kč - 8,9631 Kč 11200 Skladem
polyamid
přírodní
3.81 mm
5.1 mm
0.19 mm
3,3049 Kč - 6,9483 Kč 6600 Skladem
polyamid
přírodní
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
1,5199 Kč - 3,2124 Kč 350 Skladem
polyamid
přírodní
7.62 mm
9.5 mm
9.53 mm
5,4244 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
4,0718 Kč - 8,0568 Kč 13030 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
1.6 mm
3.2 mm
10.3 mm
2,5518 Kč - 5,3702 Kč 8000 Skladem
polyamid
přírodní
1.07 mm
4 - 4.0 mm
7.8 mm
3,2351 Kč - 6,3967 Kč 11100 Skladem
polyamid
přírodní
4.75 mm
19.1 mm
19.05 mm
2,6634 Kč - 9,4227 Kč 9900 Skladem
polyamid
přírodní
2.36 mm
4.0 - 4.4 mm
9.53 mm
  • z/ze 7
Kluzáky sedlové obdélníkové 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Cenové rozmezí
52,3231 Kč - 10,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové obdélníkové 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Cenové rozmezí
36,7717 Kč - 10,291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové obdélníkové 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Cenové rozmezí
35,7758 Kč - 15,4365 Kč

Skladové zásoby
596 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky se zacvakávacím čepem 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
335645 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.8 mm
  • Výška základny
    6.5 mm
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované zatlačením
  • Barva
    černá
Nožičky zacvakávací 1.6 mm 3.2 mm PVC černá

10340776

Cenové rozmezí
6,7066 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
1845 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.2 mm
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky zacvakávací 8.73 mm 1.27 mm 5.5 mm polyamid 6 přírodní

10149027

Cenové rozmezí
6,0137 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 - 5.5 mm
  • Výška základny
    1.27 mm
  • Průměr základny
    8.73 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
Zarážka 12.7 mm 3.18 mm polyamid přírodní

10149195

Cenové rozmezí
3,5393 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
1874 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 mm
  • Výška základny
    3.18 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
Zarážka 25.4 mm 4.57 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10149140

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
545 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.1 mm
  • Výška základny
    4.57 mm
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
Zarážka 12.7 mm 3.96 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10149126

Cenové rozmezí
5,5387 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Výška základny
    3.96 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
Nožičky se zacvakávacím čepem 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    12.8 mm
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Násady vycházkových holí 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm pryž

10089897

Cenové rozmezí
104,1866 Kč - 20,9028 Kč

Skladové zásoby
714 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    22.0 mm
  • Výška základny
    42.0 mm
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Násady vycházkových holí
  • Barva
    černá
Zarážka 12.7 mm 7.52 mm polyamid přírodní

10149836

Cenové rozmezí
6,9636 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    12.7 mm
  • Výška základny
    7.52 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
Zarážka 0.19 mm 3.81 mm polyamid přírodní

10149799

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 mm
  • Výška základny
    3.81 mm
  • Průměr základny
    0.19 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
Zarážka 19.05 mm 2.39 mm polyamid přírodní

10149218

Cenové rozmezí
6,9483 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.6 mm
  • Výška základny
    2.39 mm
  • Průměr základny
    19.05 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
Zarážka 9.53 mm 7.62 mm polyamid přírodní

10149805

Cenové rozmezí
3,2124 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Výška základny
    7.62 mm
  • Průměr základny
    9.53 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
Zarážka 37.08 mm 4.57 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10149157

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.7 mm
  • Výška základny
    4.57 mm
  • Průměr základny
    37.08 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
Zarážka 10.3 mm 1.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10149096

Cenové rozmezí
8,0568 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
13030 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.2 mm
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    10.3 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
Zarážka 7.8 mm 1.07 mm polyamid přírodní

10149188

Cenové rozmezí
5,3702 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4 - 4.0 mm
  • Výška základny
    1.07 mm
  • Průměr základny
    7.8 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
Zarážka 19.05 mm 4.75 mm polyamid přírodní

10149881

Cenové rozmezí
6,3967 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
11100 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    19.1 mm
  • Výška základny
    4.75 mm
  • Průměr základny
    19.05 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
Nožičky zacvakávací 9.53 mm 2.36 mm 4.4 mm polyamid 6 přírodní

10149010

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4.4 mm
  • Výška základny
    2.36 mm
  • Průměr základny
    9.53 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní