10005958
FBR-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 13,1904 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 6.8 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.268 in |
Base Height | 3.5 mm |
Base Height | 0.138 in |
Base Diameter | 12.7 mm |
Base Diameter | 0.5 in |
Accessory Type | Barbed Mount Foot |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Colour | Black |
Base Shape | Round |
Base Material | Elastomer |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku