Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
70,3222 Kč - 143,8658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
polypropylen
48.0 mm
28,6002 Kč - 111,3471 Kč 6 Skladem
M8
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
43,3535 Kč - 130,995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
polypropylen
38.0 mm
108,8231 Kč - 167,948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
100.0 mm
polypropylen
38.0 mm
46,3376 Kč - 139,9891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
50.0 mm
polypropylen
48.0 mm
135,0389 Kč - 190,6358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
90.0 mm
polypropylen
48.0 mm
31,5425 Kč - 122,9071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
polypropylen
48.0 mm
58,9575 Kč - 143,5451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
polypropylen
48.0 mm
85,1592 Kč - 85,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
39.6 mm
elastomer termoplastický (TPE); polypropylen; nerezavějící ocel
47.6 mm
10286791 15,3389 Kč - 15,3389 Kč 3500 Skladem
M8
25.0 mm
11,7691 Kč - 11,7691 Kč 5662 Skladem
M6
25.0 mm
31,3612 Kč - 32,0027 Kč 216 Skladem
M10
44.0 mm
20,8888 Kč - 82,0497 Kč 920 Skladem
M6
50.0 mm
polypropylen
50.0 mm
37,3992 Kč - 146,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
polypropylen
35.0 mm
23,7057 Kč - 44,2793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
65.0 mm
polyamid; ocel
17.0 mm
24,877 Kč - 97,7373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
31,3891 Kč - 123,3673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
19,5216 Kč - 24,2106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22
25.0 mm
polyamid 6.6
38.0 mm
36,5904 Kč - 110,4965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
polypropylen
48.0 mm
110,385 Kč - 170,4023 Kč 40 Skladem
M8
90.0 mm
polypropylen
48.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 80.0 mm černá

10351628

Cenové rozmezí
143,8658 Kč - 70,3222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 16.0 mm černá

10351352

Cenové rozmezí
111,3471 Kč - 28,6002 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 60.0 mm černá

10351406

Cenové rozmezí
130,995 Kč - 43,3535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 100.0 mm černá

10351444

Cenové rozmezí
167,948 Kč - 108,8231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 50.0 mm černá

10351499

Cenové rozmezí
139,9891 Kč - 46,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 90.0 mm černá

10351536

Cenové rozmezí
190,6358 Kč - 135,0389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 30.0 mm černá

10351574

Cenové rozmezí
122,9071 Kč - 31,5425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 70.0 mm černá

10351611

Cenové rozmezí
143,5451 Kč - 58,9575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 47.6 mm M6 39.6 mm černá

10110638

Cenové rozmezí
85,1592 Kč - 85,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    47.6 mm
  • Délka závitu
    39.6 mm
  • Typ základny
    Metal Swivel
  • Barva
    černá
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 černá

10286791

Cenové rozmezí
15,3389 Kč - 15,3389 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M6 černá

10286784

Cenové rozmezí
11,7691 Kč - 11,7691 Kč

Skladové zásoby
5662 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky nízkoprofilové 44.0 mm M10 černá

10294086

Cenové rozmezí
32,0027 Kč - 31,3612 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    44.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M6 50.0 mm černá

10324813

Cenové rozmezí
82,0497 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M10 35.0 mm černá

10324905

Cenové rozmezí
146,9754 Kč - 37,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 17.0 mm M10 65.0 mm černá

10290552

Cenové rozmezí
44,2793 Kč - 23,7057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10324844

Cenové rozmezí
97,7373 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10324875

Cenové rozmezí
123,3673 Kč - 31,3891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky stavitelné - z jednoho kusu 38.0 mm M22 25.0 mm černá

10182666

Cenové rozmezí
24,2106 Kč - 19,5216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M22
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 50.0 mm černá

10351598

Cenové rozmezí
110,4965 Kč - 36,5904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 90.0 mm černá

10351635

Cenové rozmezí
170,4023 Kč - 110,385 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid