Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
20,8888 Kč - 82,0497 Kč 920 Skladem
M6
50.0 mm
polypropylen
50.0 mm
31,3891 Kč - 123,3673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
24,877 Kč - 97,7373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
polypropylen
25.0 mm
37,3992 Kč - 146,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
35.0 mm
polypropylen
35.0 mm
23,7057 Kč - 44,2793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
65.0 mm
polyamid; ocel
17.0 mm
41,457 Kč - 125,1801 Kč 100 Skladem
M10
40.0 mm
polypropylen
38.0 mm
121,6242 Kč - 187,6795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
polypropylen
38.0 mm
30,1341 Kč - 117,399 Kč 29 Skladem
M8
30.0 mm
polypropylen
38.0 mm
58,2742 Kč - 141,8996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
polypropylen
38.0 mm
38,1104 Kč - 115,0982 Kč 10 Skladem
M10
16.0 mm
polypropylen
48.0 mm
49,6286 Kč - 149,8898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
polypropylen
48.0 mm
151,7863 Kč - 214,2996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
polypropylen
48.0 mm
33,4947 Kč - 101,2233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
polypropylen
48.0 mm
70,3222 Kč - 143,8658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
polypropylen
48.0 mm
35,7537 Kč - 107,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
43,3953 Kč - 131,0786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
50.0 mm
polypropylen
38.0 mm
133,1285 Kč - 187,9584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
90.0 mm
polypropylen
38.0 mm
36,8693 Kč - 111,3053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
polypropylen
38.0 mm
62,7085 Kč - 152,7206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
70.0 mm
polypropylen
38.0 mm
28,6002 Kč - 111,3471 Kč 6 Skladem
M8
16.0 mm
polypropylen
38.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M6 50.0 mm černá

10324813

Cenové rozmezí
82,0497 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
920 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10324875

Cenové rozmezí
123,3673 Kč - 31,3891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10324844

Cenové rozmezí
97,7373 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    PE;PA
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M10 35.0 mm černá

10324905

Cenové rozmezí
146,9754 Kč - 37,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Nízký profil
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 17.0 mm M10 65.0 mm černá

10290552

Cenové rozmezí
44,2793 Kč - 23,7057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 40.0 mm černá

10351284

Cenové rozmezí
125,1801 Kč - 41,457 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 80.0 mm černá

10351321

Cenové rozmezí
187,6795 Kč - 121,6242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 30.0 mm černá

10351376

Cenové rozmezí
117,399 Kč - 30,1341 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 70.0 mm černá

10351413

Cenové rozmezí
141,8996 Kč - 58,2742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 16.0 mm černá

10351451

Cenové rozmezí
115,0982 Kč - 38,1104 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 60.0 mm černá

10351505

Cenové rozmezí
149,8898 Kč - 49,6286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 100.0 mm černá

10351543

Cenové rozmezí
214,2996 Kč - 151,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 40.0 mm černá

10351581

Cenové rozmezí
101,2233 Kč - 33,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 48.0 mm M8 80.0 mm černá

10351628

Cenové rozmezí
143,8658 Kč - 70,3222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 16.0 mm černá

10351253

Cenové rozmezí
107,9446 Kč - 35,7537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 50.0 mm černá

10351291

Cenové rozmezí
131,0786 Kč - 43,3953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 90.0 mm černá

10351338

Cenové rozmezí
187,9584 Kč - 133,1285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 30.0 mm černá

10351277

Cenové rozmezí
111,3053 Kč - 36,8693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M10 70.0 mm černá

10351314

Cenové rozmezí
152,7206 Kč - 62,7085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid
Nožičky stavitelné 38.0 mm M8 16.0 mm černá

10351352

Cenové rozmezí
111,3471 Kč - 28,6002 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Rigid