Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906,1581 Kč - 906,1581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 1 908,8542 Kč - 1 908,8542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 1 810,1267 Kč - 1 810,1267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1 415,2034 Kč - 1 415,2034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 789,8745 Kč - 789,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 982,9506 Kč - 982,9506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 844,7323 Kč - 844,7323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 1 542,4474 Kč - 1 542,4474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 2 994,9385 Kč - 2 994,9385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1 105,8299 Kč - 1 105,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2 468,3509 Kč - 2 468,3509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 26,1599 Kč - 48,7991 Kč | 23 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1 020,2522 Kč - 1 020,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 24,3053 Kč - 49,6418 Kč | 145 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,8667 Kč - 24,208 Kč | 400 Skladem |
M6
|
šestihran
|
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,1078 Kč - 26,8127 Kč | 2000 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 82,2449 Kč - 82,2449 Kč | 4924 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 89,9702 Kč - 89,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 67,9936 Kč - 79,5535 Kč | 550 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 67,8959 Kč - 79,3723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
šestihran
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm