Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 957,0108 Kč - 1 957,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Rigid
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1 768,0561 Kč - 2 035,7216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Rigid
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 703,785 Kč - 1 507,5823 Kč | 25 Skladem |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 736,1687 Kč - 1 391,5549 Kč | 26 Skladem |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 806,9204 Kč - 913,435 Kč | 4 Skladem |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 424,3741 Kč - 490,0529 Kč | 4 Skladem |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 424,3741 Kč - 490,0529 Kč | 30 Skladem |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 719,5107 Kč - 1 719,5107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 44,5946 Kč - 83,5025 Kč | 60 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 15,7852 Kč - 36,8483 Kč | 4 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,9884 Kč - 42,0576 Kč | 10 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 71,3821 Kč - 83,5138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 906,1581 Kč - 906,1581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 2 468,3509 Kč - 2 468,3509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 961,0158 Kč - 961,0158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1 105,8299 Kč - 1 105,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1 415,2034 Kč - 1 415,2034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 844,7323 Kč - 844,7323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 910,5506 Kč - 910,5506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2 994,9385 Kč - 2 994,9385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm