Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Skladem

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Barva Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
210,8414 Kč - 210,8414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Rigid
černá
80.0 mm
Polypropylen; ocel
70.0 mm
46,1704 Kč - 46,1704 Kč 683 Skladem
M10
plastová pevná
černá
20.0 mm
ocel pozinkovaná (čep); plast
70.0 mm
1 650,7161 Kč - 4 604,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
plastová pevná
černá
75.0 mm
ocel poniklovaná nízkouhlíková
70.0 mm
1 045,8946 Kč - 1 045,8946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
150.0 mm
ocel nízkouhlíková
60.0 mm
833,5179 Kč - 1 640,746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
75.0 mm
ocel nízkouhlíková
50.0 mm
828,9555 Kč - 1 567,1133 Kč 36 Skladem
M8
Swivel
Chrom
60.0 mm
ocel nerezavějící
50.0 mm
2 178,2996 Kč - 2 465,8685 Kč 8 Skladem
M20
Swivel
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící
100.0 mm
1 446,0353 Kč - 1 636,9266 Kč 1 Skladem
M16
Swivel
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící
80.0 mm
158,2287 Kč - 158,2287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Rigid
černá
60.0 mm
polyamid; ocel nízkouhlíková
70.0 mm
963,6083 Kč - 1 822,2248 Kč 26 Skladem
M10
Swivel
Chrom
75.0 mm
ocel nerezavějící
50.0 mm
10300268 3 748,1705 Kč - 3 748,1705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
Swivel
Chrom
200.0 mm
ocel nerezavějící
120.0 mm
1 292,7807 Kč - 1 292,7807 Kč 2 Skladem
M16
150.0 mm
ocel nízkouhlíková
80.0 mm
848,3831 Kč - 1 603,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
ocel nízkouhlíková
50.0 mm
1 717,7236 Kč - 1 717,7236 Kč 8 Skladem
M20
150.0 mm
ocel nízkouhlíková
100.0 mm
1 173,0878 Kč - 1 173,0878 Kč 4 Skladem
M12
Swivel
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící
60.0 mm
1 040,9274 Kč - 1 156,5862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
plastová s kloubem
přírodní
ocel nerezavějící; ocel nízkouhlíková
100.0 mm
1 936,4844 Kč - 2 192,1131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Swivel
Chrom
92.0 mm
ocel nerezavějící
50.0 mm
1 762,2595 Kč - 2 235,215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Swivel
Chrom
92.0 mm
ocel nerezavějící; pryž nitrilová NBR
100.0 mm
814,6565 Kč - 905,1739 Kč 16 Skladem
M12
plastová s kloubem
přírodní
ocel nerezavějící
55.0 mm
1 294,4116 Kč - 1 438,235 Kč 16 Skladem
M16
plastová s kloubem
přírodní
ocel nerezavějící
70.0 mm
  • z/ze 4
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 80.0 mm černá

10380604

Cenové rozmezí
210,8414 Kč - 210,8414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    80.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M10 20.0 mm černá

10380581

Cenové rozmezí
46,1704 Kč - 46,1704 Kč

Skladové zásoby
683 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Délka závitu
    20.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 75.0 mm černá

10378014

Cenové rozmezí
4 604,7397 Kč - 1 650,7161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Délka závitu
    75.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 60.0 mm M12 150.0 mm

10300299

Cenové rozmezí
1 045,8946 Kč - 1 045,8946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    175.0 mm
  • Nosnost
    1250.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M10 75.0 mm

10300282

Cenové rozmezí
1 640,746 Kč - 833,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
  • Nosnost
    500.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M8 60.0 mm Chrom

10300213

Cenové rozmezí
1 567,1133 Kč - 828,9555 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    60.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 100.0 mm M20 150.0 mm Chrom

10300251

Cenové rozmezí
2 465,8685 Kč - 2 178,2996 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    150.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 80.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10300244

Cenové rozmezí
1 636,9266 Kč - 1 446,0353 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    150.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M10 60.0 mm černá

10380598

Cenové rozmezí
158,2287 Kč - 158,2287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ základny
    Rigid
  • Délka závitu
    60.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M10 75.0 mm Chrom

10300220

Cenové rozmezí
1 822,2248 Kč - 963,6083 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    75.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 120.0 mm M24 200.0 mm Chrom

10300268

Cenové rozmezí
3 748,1705 Kč - 3 748,1705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    200.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Cenové rozmezí
1 292,7807 Kč - 1 292,7807 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    181.0 mm
  • Nosnost
    1750.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M8 60.0 mm

10300275

Cenové rozmezí
1 603,5578 Kč - 848,3831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Nosnost
    300.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 100.0 mm M20 150.0 mm

10300312

Cenové rozmezí
1 717,7236 Kč - 1 717,7236 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    189.0 mm
  • Nosnost
    2500.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 60.0 mm M12 150.0 mm Chrom

10300237

Cenové rozmezí
1 173,0878 Kč - 1 173,0878 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    150.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 přírodní

10253397

Cenové rozmezí
1 156,5862 Kč - 1 040,9274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Nosnost
    3000.0 kg
Nožičky stavitelné - hygienické 50.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300183

Cenové rozmezí
2 192,1131 Kč - 1 936,4844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    92.0 mm
Nožičky stavitelné - hygienické 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300206

Cenové rozmezí
2 235,215 Kč - 1 762,2595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    Swivel
  • Délka závitu
    92.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M12 přírodní

10253328

Cenové rozmezí
905,1739 Kč - 814,6565 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Nosnost
    1500.0 kg
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 přírodní

10253366

Cenové rozmezí
1 438,235 Kč - 1 294,4116 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Nosnost
    2000.0 kg