Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
89,393 Kč - 89,393 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
80,6551 Kč - 80,6551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
40.0 mm
93,646 Kč - 93,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
112,428 Kč - 112,428 Kč 24 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
112,8639 Kč - 112,8639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
83,5813 Kč - 83,5813 Kč 1760 Skladem
plastová s kloubem
40.0 mm
150,4148 Kč - 150,4148 Kč 76 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
108,3995 Kč - 108,3995 Kč 120 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
75,5507 Kč - 75,5507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
40.0 mm
99,4576 Kč - 99,4576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
138,3425 Kč - 138,3425 Kč 18 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
120,9828 Kč - 281,1506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
50.0 mm
275,0978 Kč - 280,7175 Kč 1 Skladem
Plain
80.0 mm
263,1892 Kč - 611,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
80.0 mm
543,5024 Kč - 562,5645 Kč 4 Skladem
Plain
120.0 mm
146,4874 Kč - 146,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
60.0 mm
155,8023 Kč - 361,5888 Kč 10 Skladem
Plain
80.0 mm
10203316 218,7898 Kč - 507,9098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plain
80.0 mm
504,5135 Kč - 1 174,3978 Kč 3 Skladem
Plain
120.0 mm
120,4947 Kč - 120,4947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bolt Down
60.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 40.0 mm černá

10628997

Cenové rozmezí
89,393 Kč - 89,393 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 černá

10336496

Cenové rozmezí
80,6551 Kč - 80,6551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

10637869

Cenové rozmezí
93,646 Kč - 93,646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 66.0 mm černá

10637906

Cenové rozmezí
112,428 Kč - 112,428 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10628980

Cenové rozmezí
112,8639 Kč - 112,8639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 40.0 mm M8 40.0 mm černá

10548516

Cenové rozmezí
83,5813 Kč - 83,5813 Kč

Skladové zásoby
1760 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 150.0 mm černá

10548530

Cenové rozmezí
150,4148 Kč - 150,4148 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 80.0 mm černá

10451229

Cenové rozmezí
108,3995 Kč - 108,3995 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 25.0 mm černá

10451212

Cenové rozmezí
75,5507 Kč - 75,5507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 60.0 mm černá

10642542

Cenové rozmezí
99,4576 Kč - 99,4576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 125.0 mm černá

10637852

Cenové rozmezí
138,3425 Kč - 138,3425 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 černá

10336694

Cenové rozmezí
281,1506 Kč - 120,9828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336786

Cenové rozmezí
280,7175 Kč - 275,0978 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 černá

10336557

Cenové rozmezí
611,3303 Kč - 263,1892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 černá

10336571

Cenové rozmezí
562,5645 Kč - 543,5024 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 černá

10203347

Cenové rozmezí
146,4874 Kč - 146,4874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336748

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 155,8023 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 černá

10203316

Cenové rozmezí
507,9098 Kč - 218,7898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 černá

10203323

Cenové rozmezí
1 174,3978 Kč - 504,5135 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Plain
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 černá

10336731

Cenové rozmezí
120,4947 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Bolt Down
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel