Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.
Produktová řada: SR5788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 324,0261 Kč - 626,6519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 310,4054 Kč - 649,2474 Kč | 52 Skladem |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 813,9121 Kč - 813,9121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2 767,0457 Kč - 2 767,0457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 500,2046 Kč - 1 008,4564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 346,1102 Kč - 346,1102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm