10500385
1504591
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 5 176,1552 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 79.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 3.11 in |
Swivel Articulation | 3 ° |
Mount Type | Socket |
Thread Length | 69.0 mm |
Thread Length | 2.717 in |
Thread Size | M10 |
Overall Height | 69.0 mm |
Overall Height | 2.717 in |
Load Capacity | 70.0 kg |
Load Capacity | 70.0 kg |
Commodity Code | 8487909090 |
Base Material | Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku