Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809,8526 Kč - 899,8362 Kč | 20 Skladem |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 821,5538 Kč - 912,8375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 339,0624 Kč - 376,736 Kč | 16 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 791,8231 Kč - 879,8035 Kč | 36 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 503,8426 Kč - 559,8249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 923,0157 Kč - 1 025,5731 Kč | 12 Skladem |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 353,1663 Kč - 392,4072 Kč | 16 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 351,1218 Kč - 390,1353 Kč | 8 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 862,6315 Kč - 958,4794 Kč | 20 Skladem |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 347,4524 Kč - 386,0584 Kč | 1 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 850,3453 Kč - 944,828 Kč | 20 Skladem |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253175 | 560,4029 Kč - 622,6701 Kč | 24 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 298,9121 Kč - 332,1245 Kč | 4 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 782,4321 Kč - 869,3689 Kč | 16 Skladem |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10252901 | 288,6409 Kč - 320,7121 Kč | 129 Skladem |
M8
|
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 250,1768 Kč - 277,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 299,0677 Kč - 332,2975 Kč | 1 Skladem |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 319,2015 Kč - 354,6684 Kč | 16 Skladem |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10252987 | 569,6839 Kč - 632,9821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 963,3967 Kč - 1 070,4407 Kč | 12 Skladem |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm