Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – nečleněné

Skladem

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Průměr základny Koupit
38,6263 Kč - 38,6263 Kč 600 Skladem
M10
100.0 mm
48.0 mm
37,8734 Kč - 43,995 Kč 600 Skladem
M12
100.0 mm
48.0 mm
10,6117 Kč - 10,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
13,228 Kč - 13,228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
38.0 mm
19,9406 Kč - 19,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
48.0 mm
16,5521 Kč - 16,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
38.0 mm
23,7196 Kč - 23,7196 Kč 3 Skladem
M10
48.0 mm
8,771 Kč - 8,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
9,0639 Kč - 9,0639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
35.0 mm
23,5523 Kč - 23,5523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
70.0 mm
38.0 mm
18,7972 Kč - 18,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
80.0 mm
38.0 mm
17,7653 Kč - 17,7653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
48.0 mm
10259818 18,9925 Kč - 18,9925 Kč 1950 Skladem
M8
25.0 mm
25.0 mm
10259825 20,5821 Kč - 20,5821 Kč 93 Skladem
M8
40.0 mm
25.0 mm
29,1022 Kč - 29,1022 Kč 450 Skladem
M8
100.0 mm
25.0 mm
27,2057 Kč - 27,2057 Kč 465 Skladem
M8
70.0 mm
30.0 mm
24,6818 Kč - 24,6818 Kč 21450 Skladem
M8
70.0 mm
25.0 mm
28,4887 Kč - 28,4887 Kč 2960 Skladem
M10
55.0 mm
38.0 mm
10260074 28,168 Kč - 28,168 Kč 1050 Skladem
M12
40.0 mm
38.0 mm
10259955 34,6382 Kč - 40,4949 Kč 5380 Skladem
M10
100.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M10 100.0 mm černá

10260203

Cenové rozmezí
38,6263 Kč - 38,6263 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 48.0 mm M12 100.0 mm černá

10260258

Cenové rozmezí
43,995 Kč - 37,8734 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M10 černá

10256879

Cenové rozmezí
10,6117 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 40.0 mm černá

10257807

Cenové rozmezí
13,228 Kč - 13,228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 černá

10257999

Cenové rozmezí
19,9406 Kč - 19,9406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M8 80.0 mm černá

10257814

Cenové rozmezí
16,5521 Kč - 16,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 černá

10258002

Cenové rozmezí
23,7196 Kč - 23,7196 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 černá

10256855

Cenové rozmezí
8,771 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M8 černá

10256862

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M12 70.0 mm černá

10257784

Cenové rozmezí
23,5523 Kč - 23,5523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M10 80.0 mm černá

10257777

Cenové rozmezí
18,7972 Kč - 18,7972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 48.0 mm M10 černá

10257982

Cenové rozmezí
17,7653 Kč - 17,7653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu (podrobně)
    ocel
Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M8 25.0 mm černá

10259818

Cenové rozmezí
18,9925 Kč - 18,9925 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M8 40.0 mm černá

10259825

Cenové rozmezí
20,5821 Kč - 20,5821 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M8 100.0 mm černá

10259856

Cenové rozmezí
29,1022 Kč - 29,1022 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M8 70.0 mm černá

10259894

Cenové rozmezí
27,2057 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
465 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M8 70.0 mm černá

10259849

Cenové rozmezí
24,6818 Kč - 24,6818 Kč

Skladové zásoby
21450 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M10 55.0 mm černá

10260036

Cenové rozmezí
28,4887 Kč - 28,4887 Kč

Skladové zásoby
2960 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 38.0 mm M12 40.0 mm černá

10260074

Cenové rozmezí
28,168 Kč - 28,168 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen
Nožičky stavitelné – členěné 30.0 mm M10 100.0 mm černá

10259955

Cenové rozmezí
40,4949 Kč - 34,6382 Kč

Skladové zásoby
5380 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Výška základny
    19.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polypropylen