Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 37,8734 Kč - 43,995 Kč | 600 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10,6117 Kč - 10,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,228 Kč - 13,228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,9406 Kč - 19,9406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,5521 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,7196 Kč - 23,7196 Kč | 3 Skladem |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,771 Kč - 8,771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,0639 Kč - 9,0639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,5523 Kč - 23,5523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,7972 Kč - 18,7972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,7653 Kč - 17,7653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259818 | 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 1950 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10259825 | 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 93 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | 450 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,2057 Kč - 27,2057 Kč | 465 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 21450 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 2960 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10260074 | 28,168 Kč - 28,168 Kč | 1050 Skladem |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 10259955 | 34,6382 Kč - 40,4949 Kč | 5380 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm