Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Vynikající ochrana vůči oděruJednoduchá montáž.Ideální pro spojky, armatury, spoje, kabely a hadice. Materiál: polyamid balistický 1050, polyamid, PES;PO Barva: černá Produktová řada: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Materiál (podrobně) | RL | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10309988 | 1 783,4515 Kč - 2 282,8179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
|
| 3 082,6651 Kč - 3 942,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 6 830,5076 Kč - 8 743,0497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 5 576,7582 Kč - 7 138,2505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 370,0775 Kč - 1 660,6461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2 755,5262 Kč - 3 527,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3 425,1876 Kč - 4 355,8164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 10 135,6511 Kč - 11 554,6423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2 108,1393 Kč - 2 698,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 84 631,435 Kč - 84 631,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
balistický polyamid 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 2 527,8194 Kč - 3 235,6089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 4 375,6735 Kč - 5 600,8621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
polyester a polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 22 890,2644 Kč - 22 890,2644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 30 067,6025 Kč - 30 067,6025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 31 474,1105 Kč - 31 474,1105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 42 664,799 Kč - 42 664,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 47 560,8384 Kč - 47 560,8384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12 in
304.8 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 59 363,6218 Kč - 59 363,6218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14 in
355.6 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 72 827,4894 Kč - 72 827,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16 in
406.4 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 28 612,8349 Kč - 28 612,8349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m