10196854
1220866
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 241,9935 Kč |
Thread Size | M12 x 1.5 |
---|---|
Bore Diameter | 5.2 mm |
Bore Diameter | 0.205 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Length | 16.0 mm |
Overall Length | 0.63 in |
Full Material | Steel |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku