Menu Vyhledávání

Válcové matice TR8x1.5 pravé polyamid 6.6

Cylindrical Nylon Nut is a fastener used in the automotive or construction industries, to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Nové objednací číslo:

20754471

Staré objednací číslo:

20754471

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 156,9028 Kč
10 - 19 1 041,1087 Kč
20 - 39 983,4712 Kč
40 + 867,6772 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 156,90 Kč

1 x 1 156,9028 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR8x1.5
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 8.0
Stoupání závitu 1.5
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 150.0
d2 tol. h10 18.0
l1 16.0
Hmotnost (kg) 0.005
Materiál polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás