Pojistné matice k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Velikost klíče | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,8447 Kč - 82,0365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M50
|
mosaz;neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,5879 Kč - 13,3588 Kč | 350 Skladem |
M12
|
mosaz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 36,5207 Kč - 41,3176 Kč | 250 Skladem |
M32
|
mosaz
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 14,7672 Kč - 16,9984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
mosaz
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 64,4934 Kč - 72,902 Kč | 200 Skladem |
M40
|
mosaz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 69,9737 Kč - 79,5953 Kč | 450 Skladem |
M25
|
mosaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 247,0156 Kč - 292,2912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M40
|
mosaz
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 18,5462 Kč - 21,2515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
mosaz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 59,7942 Kč - 67,9936 Kč | 445 Skladem |
M20
|
mosaz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 6,871 Kč - 6,871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 9
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
mosaz
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||