Menu Vyhledávání

Pojistná matice pro PE M40 46.0 mm mosaz přírodní

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Nové objednací číslo:

10302811

Staré objednací číslo:

551232

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 72,902 Kč
250 + 64,4934 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

729,02 Kč

10 x 72,902 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Velikost závitu M40
Materiál (podrobně) mosaz
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás