Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky

Skladem

Pojistné matice k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
8,4528 Kč - 10,1237 Kč 198 Skladem
PG 7
10,0598 Kč - 11,8393 Kč 532 Skladem
PG16
36,6462 Kč - 43,1165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
12,442 Kč - 14,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
9,4683 Kč - 11,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
78,0965 Kč - 94,6284 Kč 100 Skladem
M40
9,6775 Kč - 11,5042 Kč 776 Skladem
PG 13.5
78,7101 Kč - 93,7357 Kč 81 Skladem
PG 42
32,816 Kč - 70,11 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
68,8447 Kč - 82,0365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M50
8,4528 Kč - 10,1237 Kč 19 Skladem
M12
64,0918 Kč - 72,5538 Kč 7 Skladem
M63
46,4414 Kč - 55,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" NPT
13,0494 Kč - 15,7573 Kč 2 Skladem
PG 9
19,5981 Kč - 19,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
96,1518 Kč - 116,0748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG48
29,7978 Kč - 35,8385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
46,1982 Kč - 52,9195 Kč 575 Skladem
M16
26,4946 Kč - 30,3712 Kč 300 Skladem
M25
11,5879 Kč - 13,3588 Kč 50 Skladem
M12
  • z/ze 2
Pojistná matice pro PE PG 7 15.0 mm mosaz přírodní

10267776

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 8,4528 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG16 24.5 mm mosaz přírodní

10267813

Cenové rozmezí
11,8393 Kč - 10,0598 Kč

Skladové zásoby
532 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG16
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG 36 41.0 mm mosaz přírodní

10267844

Cenové rozmezí
43,1165 Kč - 36,6462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE 3/8 19.5 mm mosaz přírodní

10267950

Cenové rozmezí
14,7812 Kč - 12,442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    3/8
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M16 18.0 mm mosaz přírodní

10267882

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 9,4683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M40 46.0 mm mosaz přírodní

10267929

Cenové rozmezí
94,6284 Kč - 78,0965 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG 13.5 22.0 mm mosaz přírodní

10267806

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
776 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG 42 51.0 mm mosaz přírodní

10267851

Cenové rozmezí
93,7357 Kč - 78,7101 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M20 23.5 mm mosaz přírodní

10267899

Cenové rozmezí
70,11 Kč - 32,816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M50 55.0 mm mosaz přírodní

10267936

Cenové rozmezí
82,0365 Kč - 68,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M50
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M12 14.0 mm mosaz přírodní

10267875

Cenové rozmezí
10,1237 Kč - 8,4528 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M63 70.0 mm mosaz přírodní

10267943

Cenové rozmezí
72,5538 Kč - 64,0918 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M63
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE 1" NPT 38.0 mm mosaz přírodní

10267981

Cenové rozmezí
55,6671 Kč - 46,4414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    1" NPT
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG 9 18.0 mm mosaz přírodní

10267783

Cenové rozmezí
15,7573 Kč - 13,0494 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG 21 24.5 mm mosaz přírodní

10267820

Cenové rozmezí
19,9998 Kč - 19,5981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE PG48 60.0 mm mosaz přírodní

10267868

Cenové rozmezí
116,0748 Kč - 96,1518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    PG48
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Pojistná matice pro PE M25 29.0 mm mosaz přírodní

10267905

Cenové rozmezí
35,8385 Kč - 29,7978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M25
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Hrotová pojistná matice EMC M16 19.0 mm mosaz přírodní

10302835

Cenové rozmezí
52,9195 Kč - 46,1982 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
Pojistná matice pro PE M25 30.0 mm mosaz přírodní

10302798

Cenové rozmezí
30,3712 Kč - 26,4946 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M25
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099
Pojistná matice pro PE M12 15.0 mm mosaz přírodní

10302767

Cenové rozmezí
13,3588 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7419809099