Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
1,2801 Kč - 1,7012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
50,8975 Kč - 50,8975 Kč 3200 Skladem
M16
přírodní
PVDF
1,0332 Kč - 1,1741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid 6.6
2,9283 Kč - 5,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
7,7252 Kč - 22,3695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
10,9464 Kč - 10,9464 Kč 4268 Skladem
M8
přírodní
PVDF
19,592 Kč - 19,592 Kč 7300 Skladem
M10
přírodní
PVDF
23,6917 Kč - 23,6917 Kč 5900 Skladem
M12
přírodní
PVDF
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 20500 Skladem
M5
přírodní
polypropylen
2,9841 Kč - 5,4523 Kč 1900 Skladem
M4
čirý
polykarbonát
2,8586 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
čirý
polykarbonát
88,0457 Kč - 133,1145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
10,1376 Kč - 16,4685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čirý
polykarbonát
7,8507 Kč - 14,321 Kč 83 Skladem
M12
přírodní
polyamid
3,765 Kč - 5,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polykarbonát
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyamid 6.6
2,7052 Kč - 4,9642 Kč 2100 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
2,1753 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
5,8845 Kč - 5,8845 Kč 100 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
2,1753 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#4-40
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 5
Matice šestihranné M3 x 0.5 5.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10325100

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.4 mm
  • Celková výška
    2.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M16 24.0 mm PVDF přírodní

10041659

Cenové rozmezí
50,8975 Kč - 50,8975 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10279144

Cenové rozmezí
1,1741 Kč - 1,0332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M3 5.5 mm polykarbonát čirý

10218372

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M6 10.0 mm PVDF přírodní

10041499

Cenové rozmezí
22,3695 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M8 13.0 mm PVDF přírodní

10041536

Cenové rozmezí
10,9464 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
4268 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M10 17.0 mm PVDF přírodní

10041574

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 19,592 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M12 18.0 mm PVDF přírodní

10041611

Cenové rozmezí
23,6917 Kč - 23,6917 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M5 8.0 mm polypropylen přírodní

10041444

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
20500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M4 8.0 mm polykarbonát čirý

10218389

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    3.3 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M2.6 5.0 mm polykarbonát čirý

10218426

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M6 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10220832

Cenové rozmezí
133,1145 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
Matice šestihranné M8 13.0 mm polykarbonát čirý

10218419

Cenové rozmezí
16,4685 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid přírodní

10326541

Cenové rozmezí
14,321 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
přírodní polykarbonát M3 Matice šestihranné - standardní

10313725

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10279168

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 8.0 mm polykarbonát čirý

10218396

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10326404

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M8 13.0 mm polykarbonát čirý

10114018

Cenové rozmezí
5,8845 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Celní nomenklatura
    3926909790
přírodní polyamid 6.6 #4-40 Matice šestihranné - standardní

10108970

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #4-40
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.2 mm
  • Celková výška
    2.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6