Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
2,7052 Kč - 4,9642 Kč 2100 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 46000 Skladem
M10
přírodní
polyamid 6.6
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 24000 Skladem
M5
přírodní
polyamid 6.6
1,3568 Kč - 1,3568 Kč 99000 Skladem
M6
přírodní
polyamid 6.6
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 14700 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
2,1753 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
5,2012 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid 6.6
4,6714 Kč - 4,6714 Kč 23500 Skladem
M5
přírodní
polypropylen
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyamid 6.6
11,2672 Kč - 11,2672 Kč 18500 Skladem
M16
přírodní
polyamid 6.6
8,2691 Kč - 8,2691 Kč 15200 Skladem
M10
černá
polyamid 6.6
13,2752 Kč - 13,2752 Kč 8122 Skladem
M12
černá
polyamid 6.6
18,853 Kč - 18,853 Kč 3500 Skladem
M24
přírodní
polyamid 6.6
4,8945 Kč - 6,0425 Kč 1000 Skladem
M2.5
přírodní
polyamid 6.6
4,1415 Kč - 7,4999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid 6.6
2,622 Kč - 3,2371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
1,3093 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
1,3735 Kč - 1,8267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
3,9184 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-32
přírodní
polyamid 6.6
2,2574 Kč - 2,787 Kč 500 Skladem
1/4-28
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 5
Matice šestihranné M5 8.0 mm polykarbonát čirý

10218396

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M10 17.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041543

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
46000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041420

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041468

Cenové rozmezí
1,3568 Kč - 1,3568 Kč

Skladové zásoby
99000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M8 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041505

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
14700 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10326404

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041581

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 8.0 mm polypropylen přírodní

10041444

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10279168

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M16 24.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041635

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
18500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M10 17.0 mm polyamid 6.6 černá

10041550

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
15200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid 6.6 černá

10041598

Cenové rozmezí
13,2752 Kč - 13,2752 Kč

Skladové zásoby
8122 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M24 36.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041673

Cenové rozmezí
18,853 Kč - 18,853 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Vzdálenost mezi ploškami
    36.0 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M2.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179635

Cenové rozmezí
6,0425 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M2 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179628

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Celková výška
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M3.5 x 0.6 6.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10325117

Cenové rozmezí
3,2371 Kč - 2,622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.9 mm
  • Celková výška
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 x 0.8 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10325131

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.9 mm
  • Celková výška
    4.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10325148

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné 3/8-32 0.500 in polyamid 6.6 přírodní

10325469

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-32
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné 1/4-28 0.425 in polyamid 6.6 přírodní

10325452

Cenové rozmezí
2,787 Kč - 2,2574 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-28
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.8 mm
  • Celková výška
    6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6