Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4044, SRP4041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,93 Kč - 99,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel pozinkovaná
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 647,322 Kč - 995,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 136,304 Kč - 209,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 400,983 Kč - 616,8391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 596,022 Kč - 916,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 166,043 Kč - 255,2609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 818,322 Kč - 1 258,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 1 831,187 Kč - 2 817,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
168.0
|
ocel pozinkovaná
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 268,891 Kč - 413,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 365,791 Kč - 562,5652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 59,23 Kč - 90,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel pozinkovaná
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1 216,578 Kč - 1 871,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 1 711,983 Kč - 2 633,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 757,852 Kč - 1 165,7739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 114,00 Kč - 175,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1 550,40 Kč - 2 385,3261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 174,717 Kč - 268,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 191,322 Kč - 294,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 210,404 Kč - 323,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 91,448 Kč - 140,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
ocel pozinkovaná
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0