Menu Vyhledávání

Matice s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4044, SRP4041

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Koupit
450,548 Kč - 563,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
91,448 Kč - 140,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel pozinkovaná
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
199,004 Kč - 306,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
64,93 Kč - 99,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
284,504 Kč - 437,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 316
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
268,891 Kč - 413,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
757,852 Kč - 1 165,7739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel pozinkovaná
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
647,322 Kč - 995,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
210,404 Kč - 323,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
386,361 Kč - 594,287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
1 423,265 Kč - 2 189,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
128.0
ocel pozinkovaná
M39
Coarse
126.0
70.0
75.0
400,983 Kč - 616,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
1 831,187 Kč - 2 817,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0
ocel pozinkovaná
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
3 490,135 Kč - 5 369,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0
ocel pozinkovaná
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
596,022 Kč - 916,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
166,043 Kč - 255,2609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0
ocel nerezavějící AISI 316
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
818,322 Kč - 1 258,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
182,152 Kč - 280,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
452,283 Kč - 695,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
175,213 Kč - 269,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
  • z/ze 2
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199326

Cenové rozmezí
563,0609 Kč - 450,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel pozinkovaná

20198749

Cenové rozmezí
140,5174 Kč - 91,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel pozinkovaná

20198787

Cenové rozmezí
306,313 Kč - 199,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel pozinkovaná

20198480

Cenové rozmezí
99,8739 Kč - 64,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199104

Cenové rozmezí
437,6609 Kč - 284,504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199296

Cenové rozmezí
413,6217 Kč - 268,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M33 108.0 ocel pozinkovaná

20199357

Cenové rozmezí
1 165,7739 Kč - 757,852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199289

Cenové rozmezí
995,7652 Kč - 647,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199265

Cenové rozmezí
323,6609 Kč - 210,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199272

Cenové rozmezí
594,287 Kč - 386,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M39 126.0 ocel pozinkovaná

20199449

Cenové rozmezí
2 189,7913 Kč - 1 423,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M20 72.0 ocel pozinkovaná

20198794

Cenové rozmezí
616,8391 Kč - 400,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M48 166.0 ocel pozinkovaná

20198886

Cenové rozmezí
2 817,0391 Kč - 1 831,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M56 184.0 ocel pozinkovaná

20198909

Cenové rozmezí
5 369,40 Kč - 3 490,135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199111

Cenové rozmezí
916,9565 Kč - 596,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199074

Cenové rozmezí
255,2609 Kč - 166,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199135

Cenové rozmezí
1 258,9565 Kč - 818,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199098

Cenové rozmezí
280,0435 Kč - 182,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199128

Cenové rozmezí
695,8957 Kč - 452,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198763

Cenové rozmezí
269,6348 Kč - 175,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0